Fallback image
paine 215-01-080 temperature sensor

Sensor de temperatura de superfície série 215-01-080 Paine™

A platinum RTD probe for high temps up to 482 °F (250 °C). Compact & corrosion-resistant, ideal for critical surface temps of machinery & equipment.

O sensor de temperatura de superfície série 215-01-080 Paine é uma sonda do detector de temperatura de resistência (RTD) de platina projetada para altas temperaturas de até 250 °C (482 °F). Projetada como um sensor compacto e resistente à corrosão, esta sonda RTD apresenta um desempenho de longo prazo com confiabilidade, estabilidade e repetibilidade. Estes sensores fornecem tempos de resposta precisos e rápidos e são muito adequados para medições críticas de temperatura de superfície de maquinário e equipamentos de processo.

Principais características

  • Sensor resiste à corrosão e à oxidação em ambientes severos e extremos para durabilidade
  • Tempos de resposta rápidos produzem dados de medição precisos para eficiência melhorada
  • Oferecido em pacotes de diâmetros de 0,515 pol. máximo para um fator de forma muito pequeno
  • Estabilidade e precisão de longo prazo fornecem desempenho de medição confiável e consistente
  • Opções de sensor personalizáveis disponíveis para designs adequados ao uso