Fallback image
paine 215-01-120 temperature sensor

Sensor de temperatura de medição direta série 215-01-120 Paine™

Paine 215-01-120 Series Direct Media Temperature Sensor: ideal for high-pressure fluid temperature measurement in machinery & engines.

O sensor de temperatura de medição direta série 215-01-120 Paine é uma solução de medição de temperatura crítica para fluidos de alta pressão em maquinário, motores e equipamentos de processo. Com tempos de resposta rápidos, este detector de temperatura de resistência (RTD) de platina oferece precisão, repetibilidade e estabilidade ideais em temperaturas de até 250 °C (500 °F), oferecendo uma resiliência duradoura. Estes sensores são adequados para medições críticas de temperatura da vazão direta e na vazão de líquidos e gases.

Principais características

  • Fornece medição direta de fluidos de alta pressão com precisão e estabilidade para desempenho ótimo de longo prazo
  • RTD de platina resistente à corrosão para altas temperaturas de até 250 °C (500 °F) para suportar ambientes severos
  • Oferecido em pacotes de diâmetros de 0,732 pol. máximo para um fator de forma muito pequeno
  • Tempos de resposta rápidos produzem dados de medição precisos para eficiência melhorada
  • Opções de sensor personalizáveis disponíveis para designs adequados para uso