Fallback image
Product Image

Transmissor de pressão e temperatura diferencial 226-10-010 Paine™

O transmissor de pressão e temperatura diferencial 226-10-010 Paine™ é uma solução de medição que oferece informações de temperatura e pressão diferencial em tempo real. Projetado com saída digital RS-485 e com a possibilidade de que o usuário programe a relação de área (A1/A2), este transmissor pode ser adaptado a requisitos de aplicação específicos. Este transmissor digital também é projetado para medições de precisão e pode ser usado para determinar a força ou posição do atuador.

Principais características

  • A programabilidade de relação de área permite medições diferenciais corrigidas para aplicações personalizadas
  • Saída digital em tempo real fornece medições de porta diferencial e individual confiáveis
  • Design durável ideal para controles pneumáticos e hidráulicos em aplicações de veículo, aviação e teste
  • A estabilidade de longo prazo permite desempenho duradouro e confiável
  • Opções customizáveis de transmissor disponíveis para designs adequados