Fallback image
Plantweb Insight Asset View App Dashboard

Aplicativo Plantweb Insight™ Asset View

The Plantweb Insight Asset View App lets users create custom plant assets with up to 10 inputs for better monitoring

O aplicativo Plantweb Insight Asset View é uma ferramenta abrangente que permite aos usuários projetar ativos personalizados da planta com até 10 entradas de medição para um monitoramento aprimorado de situações anormais. Os modelos de ativos simplificam o processo de configuração dos tipos comuns de ativos e permitem que as medições padrão sejam pré-configuradas. Um software com interface intuitiva simplifica o gestão de alertas e ajuste das configurações ao mesmo tempo em que oferece aos usuários um monitoramento aprimorado para priorizar as atividades de manutenção.

Principais características

  • Pode ser configurado para monitorar várias medições de um ativo, e os modelos disponíveis podem ser usados para predefinir medições conhecidas para ativos da planta
  • Oferece alertas de comportamento anormal em tempo real e análise de dados históricos para permitir uma melhor tomada de decisões
  • Tem um novo menu de localização de ativos que permite filtrar dados e alertas por localização
  • O dashboard visual de fácil utilização exibe um resumo do estado e dos alertas dos ativos em tempo real
  • Alertas criteriosos permitem uma melhor priorização da manutenção dos ativos
  • É fácil configurar e integrar a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis
  • A instalação de software flexível pode ser acessada na maioria dos navegadores da web
  • A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas para permitir uma melhor tomada de decisões