Fallback image
Plantweb Insight™ Cloud Service Tank Application

Aplicativo Plantweb™ Insight Tank

O aplicativo Plantweb Insight Tank é uma solução que permite o monitoramento de tanques de ativos remotos e móveis. Ao parear o Rosemount 408 Sensor de nível wireless ao seu aplicativo, ele habilita um gêmeo digital do seu ativo. Isso permite que você veja e armazene informações (nível, localização e temperatura) do ativo, criando uma solução logística transparente ao seu alcance para suas aplicações remotas e móveis.

Principais características

  • Um processo de pareamento de hardware intuitivo e simples para se atualizar e funcionar em poucos minutos
  • Solução desenvolvida para finalidade desenvolvida em conjunto com os clientes, otimizando a experiência do usuário para garantir uma solução logística responsiva e fácil de usar
  • Integração simples de dados da solução à sua própria infraestrutura por meio de APIs
  • A configuração de gêmeo digital permite uma operação perfeita e suave: mover, substituir, recarregar, atribuir a um novo cliente requer apenas alguns cliques no aplicativo
  • Acessível tanto por desktop quanto por dispositivos móveis
  • Alertas em tempo real via notificação por e-mail
  • Gerencie todas as suas ações a partir de um único ponto, independentemente da localização de seus ativos