Fallback image
Product Image

Aplicativo Plantweb Insight™ Power Module Management

The Plantweb Insight Power Module app centralizes monitoring across sites, offering insights on status, life, and temperature for better maintenance planning.

Simplifique o monitoramento do módulo de energia em várias redes com o aplicativo Plantweb Insight Power Module Management. Este aplicativo centraliza e consolida os dados e análises dos módulos de energia em um só lugar, permitindo que os usuários visualizem percepções calculadas dos módulos de energia para uma instalação em vários locais. Com visibilidade aprimorada do status do dispositivo, esta solução de monitoramento inclui cálculos de temperatura e de vida útil estimada que podem ser usados para manutenção eficaz e planejamento de substituições. Os usuários podem ser notificados de alertas por meio de notificações por e-mail configuráveis para evitar um tempo de inatividade desnecessário do processo. Além disso, as aplicações oferecem recursos de dados classificados e exportáveis para análise adicional de ativos.

Principais características

  • O painel amigável oferece uma visão abrangente e imediata de todos os módulos de energia em toda a instalação para maior visibilidade
  • A visão agregada do status do módulo de energia identifica rapidamente os possíveis problemas para garantir um desempenho operacional confiável
  • Usa a temperatura ambiente do dispositivo para calcular e alertar a temperatura crítica
  • A análise de dados estratégicos detecta dispositivos de alto consumo para ajudar a melhorar a eficiência geral da operação
  • Notificações por e-mail configuráveis para alertas em tempo hábil sobre o status do módulo de alimentação
  • As estimativas de vida útil do módulo de energia permitem planejamento e priorização de manutenção eficazes
  • A visualização do resumo do painel fornece dados classificáveis e pesquisáveis e relatórios exportáveis de módulos e transmissores de energia individuais
  • Compatível com o atual portfólio wireless e de fontes de alimentação da Emerson