Plantweb Insight™ Aplicativo do manômetro wireless
The Plantweb Insight Wireless Pressure Gauge app provides a unified view of all gauges, enabling remote pressure monitoring and trends.
Principais características
- O display do dashboard visual de fácil visualização apresenta conhecimentos de “saiba antes de ir” sobre o manômetro de pressão wireless da Rosemount.
- O dashboard visual fornece o status e alertas do manômetro de pressão wireless em tempo real, incluindo notificações de sobrepressão.
- Rastreamento de pressão mínima, máxima e média.
- É possível configurar e integrar facilmente a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial.
- A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
- A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da web.