Fallback image
Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085

This pipe clamp sensor provides a surface temperature measurement solution, featuring easy installation anywhere with a selection of clamp sizes and materials.

Para uma fácil instalação em qualquer lugar, o Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount 85 oferece uma seleção de estilos, materiais e tamanhos de braçadeiras para fornecer uma solução de medição de temperatura de superfície adaptável em uma ampla variedade de temperaturas. O sensor dos detectores de temperatura de resistência (RTD) de platina vem com uma ponta de prata ou níquel para um tempo de resposta melhor e é uma solução ideal para aplicações com velocidades altas, líquidos pesados ou substâncias particuladas. Os sensores com mola garantem o contato de superfície ideal para um melhor desempenho.

Principais características

  • O sensor cobre uma ampla faixa de temperaturas de -50 a 300°C (-58 a 572°F) para atender às demandas da aplicação
  • Montagem direta para Rosemount 648 Wireless com a tecnologia Rosemount X-well™ para uma medição de temperatura do processo precisa
  • A ampla variedade de estilos, tamanhos e materiais de abraçadeira permite a instalação em qualquer lugar e fornece flexibilidade de aplicação
  • Fácil instalação que não requer corte ou soldagem do tubo
  • Sensores de temperatura RTD de platina projetados com ponta de prata, aprimorando o tempo de resposta
  • Suporta aplicações com altas velocidades, líquidos pesados ou particulados garantindo a durabilidade e estabilidade
  • O design não intrusivo elimina a necessidade de penetração do processo de fluidos com propriedades tóxicas, garantindo segurança adicional
  • Os sensores com mola garantem melhor contato de superfície para um melhor desempenho