Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 1066 Transmitter

Rosemount™ 1066 Transmissor de canal único

Supports continuous measurement of one liquid analytical input. It offers easy internal access and wiring, with a large display for clear visibility of live measurements.

O transmissor de canal único Rosemount 1066 é compatível com a medição contínua de uma entrada analítica de líquido – sensor de pH, sensor de condutividade, sensor de cloro, sensor de oxigênio dissolvido ou sensor de ozônio. O design dá suporte ao fácil acesso interno e a ligação dos fios. O monitor grande oferece excelente visibilidade para medições em tempo real e parâmetros exibidos. Para maior conveniência, os valores de processo on line são sempre mostrados durante as rotinas de programação e calibração.

Principais características

  • Instalação rápida e fácil usando o programa Quick Start
  • Aprovações para área classificada FM, CSA e ATEX/IECEx intrinsecamente seguras
  • Visibilidade dos parâmetros do processo utilizando comunicações digitais HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus
  • Conecte-se sem esforço a CLPs e DCSs escolhendo as opções de comunicação HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus