Rosemount™ Poço termométrico 114C
This thermowell solution is available in threaded, flanged, Van Stone and welded mounting styles with straight, tapered or stepped stem profiles to meet a variety of application requirements.
Principais características
- Estilos de montagem roscada, com flange, Van Stone e soldada com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
- A ampla seleção de materiais de poço termométrico, de aço inoxidável a materiais exóticos, atende às diversas especificações do processo
- A opção do relatório de Cálculo de frequência de ruptura garante que um projeto de poço termométrico seja compatível com as condições do processo
- Modificadores de projeto flexíveis para espessura de base, furo e ponta permitem a customização para requisitos especiais da aplicação
- O estilo Van Stone permite que o material do flange seja diferente do material da haste para ser econômico
- As opções de poço termométrico, incluindo NACE, certificação de material e PMI, garantem a rastreabilidade ou compatibilidade do material