Fallback image
Fallback image

Vídeos

rosemount-114c-thermowell-1-group

Rosemount™ Poço termométrico 114C

This thermowell solution is available in threaded, flanged, Van Stone and welded mounting styles with straight, tapered or stepped stem profiles to meet a variety of application requirements.

Projetado com barstock sólido, o poço termométrico Rosemount 114C é criado para acomodar um host de configurações padrão da indústria, ao mesmo tempo garantindo resistência e integridade para as suas medições de processo. Essa solução flexível de poços termométricos está disponível nos estilos de montagem rosqueado, flangeado, Van Stone e soldado com perfis de haste retos, cônicos ou escalonados para atender a diversos requisitos de aplicação. O produto é oferecido em uma seleção ampla de materiais para a adaptabilidade e compatibilidade do processo.

Principais características

  • Estilos de montagem roscada, com flange, Van Stone e soldada com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
  • A ampla seleção de materiais de poço termométrico, de aço inoxidável a materiais exóticos, atende às diversas especificações do processo
  • A opção do relatório de Cálculo de frequência de ruptura garante que um projeto de poço termométrico seja compatível com as condições do processo
  • Modificadores de projeto flexíveis para espessura de base, furo e ponta permitem a customização para requisitos especiais da aplicação
  • O estilo Van Stone permite que o material do flange seja diferente do material da haste para ser econômico
  • As opções de poço termométrico, incluindo NACE, certificação de material e PMI, garantem a rastreabilidade ou compatibilidade do material
  • Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressão hidrostática externa, teste de penetração de corante e mais