Fallback image
Rosemount™ 114P Protection Tube

Rosemount™ 114P Tubo de proteção

Typically used in the Chemical and Pharmaceutical industries, this solution is designed to allow for a fast time response or for applications where long immersion lengths are needed.

Fabricado em tubulação de metal e vedado com uma tampa da extremidade soldada na ponta, o Rosemount 114P Tubo de proteção usa uma vedação do processo que é obtida por um flange ou um encaixe roscado usinado e soldado ao longo do tubo. Essa solução de tubo de proteção de poço termométrico é normalmente usada nas indústrias química e farmacêutica e foi projetada para permitir uma resposta de tempo rápido ou para aplicações onde longos comprimentos de imersão são necessários.

Principais características

  • Estilos de montagem roscada, com flange com opções de perfil de haste para flexibilidade na aplicação
  • Disponível em aço inoxidável de classificação dupla 316/316L e aço inoxidável 316Ti
  • As opções de poços termométricos incluem certificações de materiais que garantem a conformidade e rastreabilidade do material de acordo com EN 10204 tipo 3.1
  • Opções especiais de teste para atender os requisitos de processo, incluindo teste de pressões hidrostáticas externa e interna e penetração de corante