Fallback image
1299 Diaphragm Seals with Shadows 590x350

Sistema de diafragma de vedação Rosemount™ 1299

Protect transmitters with flanged/threaded diaphragm seals to isolate parts from corrosive/erosive materials and extreme temperatures.

Proteja seus transmissores com selos diafragma flangeados e rosqueados isolando as peças internas de materiais corrosivos e erosivos ou danos de meios de processo de temperatura extrema. Obtenha uma maior vida útil do instrumento, custos reduzidos e uma operação confiável ao medir o nível e a pressão.

Principais características

  • Nova estrutura de modelo intuitiva que facilita a encomenda do sistema de selo correto
  • Nova classificação de conexão rosqueada 800 PSI
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais