Fallback image
rosemount 140 retractable conductivity sensor

Sensor de condutividade retrátil Rosemount™ 140

Retractable design for removal without process shutdown. Its rugged construction withstands high temperatures and pressures up to 200°C and 100 psig.

O Sensor de condutividade de contato Rosemount 140 apresenta um design retrátil que permite que o sensor seja removido de um tubo acalmador ou vaso sem a necessidade de desligar o processo. O design resistente do sensor permite que ele suporte condições de alta temperatura e pressão de até 200° C e 100 psig.

Principais características

  • O design retrátil permite que o sensor seja removido de um tubo acalmador ou vaso sem desligar o processo.
  • Todo o hardware de instalação está incluído
  • A Construção em aço inoxidável 316 e Peek permite a operação a até 200 °C (392 °F)