Fallback image
rosemount 141 insertion conductivity sensor

Sensor de condutividade de inserção Rosemount™ 141

The Rosemount 141 sensors are ideal for clean, low conductivity applications and feature a ¾ inch MPT connection for direct installation in piping, vessels, or flow tees.

Os sensores de condutividade de inserção Rosemount 141 são ideais para o uso em aplicações limpas, de condutividade baixa. Os sensores 141 apresentam uma ligação de processo MPT de 3/4 pol. para instalação direta em conjunto de tubos do processo, vasos ou vazão em T. Os sensores estão disponíveis com uma opção de alta temperatura para o uso a até 200° C.

Principais características

  • Constantes de célula selecionáveis de 0,2/cm e 1,0/cm para aplicações de condutividade moderadamente alta
  • Opções de alta temperatura para uso do sensor entre 100°C e 200°C
  • Facilidade de ligação de fios no campo graças a uma caixa de junção de alumínio fundido