Fallback image
rosemount 142 insertion conductivity sensor

Sensor de condutividade de inserção Rosemount™ 142

Rosemount 142 sensors are ideal for clean, moderately high conductivity applications, with a ¾ inch MPT connection for direct installation in piping, vessels, or tees.

Os sensores de condutividade de contato Rosemount 142 são ideais para o uso em aplicações limpas, de condutividade moderadamente alta. Os sensores 142 apresentam uma ligação de processo MPT de 3/4 pol. para instalação direta em conjunto de tubos do processo, vasos ou vazão em T. Os sensores estão disponíveis com uma opção de alta temperatura para o uso a até 200° C.

Principais características

  • Constantes de célula selecionáveis de 0,01/cm e 1,0/cm para aplicações de condutividade baixa
  • Opções de alta temperatura para uso do sensor entre 100°C e 200°C
  • Facilidade de ligação de fios no campo graças a uma caixa de junção de alumínio fundido