Fallback image
Product Image

Rosemount™ 1495 Placa de orifício

The Rosemount 1495 Orifice Plate provides reliable flow measurement with a square-edged concentric bore in paddle or universal types. Available in 2–24 in.

O Rosemount 1495 Elemento primário da placa de orifício é projetado para desempenho de medição confiável. Como o elemento primário mais usado no mundo, essa placa de orifício oferece uma configuração padrão com um orifício concêntrico de borda quadrada em placas do tipo de pá e universal. Esse produto está disponível em diâmetros da linha padrão (50 a 600 mm/2 a 24 pol.) e também é adequado para aplicações de altas temperaturas e pressão.

Principais características

  • Podem ser pedidos em diâmetros de linha variando de 50 a 60 mm (2 a 24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade da aplicação
  • Fabricado para atender as normas AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • Oferece configuração padrão de orifício concêntrico de borda quadrada em placas do tipo pá e universal.
  • Disponível em múltiplos tipos de material para atender condições desafiadoras de processo
  • Suporta aplicações de altas temperatura e pressão, oferecendo longa durabilidade