Fallback image
rosemount 1496 orifice flange union

Rosemount™ 1496 União do flange de orifício

The Rosemount 1496 Orifice Flange Union secures orifice plates for reliable flow measurement.

A União do flange de orifício1496 da Rosemount segura placas de orifício para medições de vazão confiáveis. A união do flange foi criada com uma conexão roscada de tomada (separada por 180°) e projetada para aguentar temperaturas e pressões altas de até ANSI Classe 2500. As uniões do flange não necessitam de perfuração no local e vêm com um conjunto completo de todo hardware necessário, incluindo pinos, porcas, parafusos de fixação, juntas e plugues de tubo.

Principais características

  • Posiciona as placas de orifício adequadamente para uma vazão confiável e medição precisa
  • A conexão roscada de tomada não requer perfuração no local das tomadas de flange para uma solução de fácil instalação
  • Fornecido com todas as peças necessárias para uma instalação simplificada
  • Disponível em diâmetros da linha de até 600 mm (24 pol.) ou diâmetros personalizados
  • A união do flange adaptável suporta altas temperaturas e pressões de até ANSI Classe 2500
  • Atende às especificações ASME B16.36 e DIN 19214 parte 1