Fallback image
rosemount 150 conductivity sensor

Rosemount™ 150 Sensor de condutividade de submersão/inserção

The Rosemount 150 Conductivity Sensor, with cell constants of 0.1, 0.5, and 1.0, is ideal for boiler blowdown and cooling water applications.

O Sensor de condutividade de submersão/inserção 150 da Rosemount está disponível em constantes de célula de 0,1, 0,5 e 1,0. O sensor de condutividade é ideal para uso em aplicações de descarga de caldeira e recirculação aberta de água de arrefecimento. O sensor de condutividade pode ser roscado em uma linha de processo, lateral de um tanque ou ser conectado a um comprimento de tubo para instalação submersível.

Principais características

  • Ideal para uso como detector de ponto de ajuste quando precisão sobre uma grande faixa de condutividade não é necessária
  • Adequado para aplicações de inserção ou submersão
  • Constantes de célula selecionáveis de 0,1; 0,5 e 1,0