Fallback image
rosemount 1500xa process gas chromatograph

Cromatógrafo de gás 1500XA Rosemount™

The Rosemount 1500XA process gas chromatograph combines field-proven components with a large-capacity air-bath oven.

O cromatógrafo de gás de processo 1500XA combina os componentes analíticos já testados e aprovados dos cromatógrafos de gás da Emerson instalados no campo com forno de maior capacidade de um forno a banho de ar tradicional. Esse analisador modular e escalável oferece flexibilidade e confiabilidade inigualáveis em um único dispositivo e pode ser configurado para várias aplicações com gás do processo.

Principais características

  • Forno a banho de ar tradicional para máxima flexibilidade da aplicação
  • Comunicações Ethernet duplas para ligação a sistemas DCS e redes de área ampla de manutenção usando protocolos padrões da indústria
  • As novas válvulas XA, baseadas no projeto confiável da nossa linha de válvulas de diafragma para cromatografia de seis portas.
  • Capacidade de forno de até oito válvulas de cromatografia e quatro detectores, até dois dos quais podem ser detectores de chama
  • Escolha entre detectores de condutividade térmica, de ionização de chama e fotométrico de chama
  • Detector de condutividade térmica (TCD) sensível a níveis muito baixos, de poucas partes por milhão
  • Armazenamento de até 2500 cromatogramas, incluindo calibração de amostras e validação de fluxo
  • Os dois relógios permitem até duas aplicações com diferentes tempos de ciclo de análise para funcionar simultaneamente
  • Detectores de condutividade térmica intercalar (ITC) opcionais
  • Cromatografia paralela para decompor análises complexas em análises mais simples para melhorar os tempos de ciclo e facilitar o uso