Fallback image
Fallback image

Vídeos

rosemount 1159 remote diaphragm seals

Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento

The Rosemount 1595 Conditioning Orifice Plate features a proprietary 4-hole design for improved accuracy in turbulent flow.

O elemento primário da Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento apresenta um design patenteado de quatro orifícios que permite uma maior precisão em condições de vazão turbulenta. Essa placa do orifício requer um trecho reto de apenas dois diâmetros de tubo (2D) caudal ascendente e caudal descendente e não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação, permitindo acesso de montagem no nível necessário. Adequado para a maioria das aplicações com gás, líquido e vapor, esse produto está disponível em diâmetros da linha padrão de até 600 mm (24 pol.).

Principais características

  • Com o design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos
  • Essa placa de orifício inovadora requer apenas 2D com caudal descendente e caudal ascendente para reduzir os trechos retos do tubo.
  • Não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação para uma instalação econômica
  • Oferece o recurso de montagem direta para facilidade de instalação.
  • Os mecanismos autocentralizados garantem ótima precisão e melhoram o processo geral de instalação
  • Disponível em grandes diâmetros da linha de até 600 mm (24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade de aplicação