Fallback image
rosemount 2051cfa annubar flow meter

Rosemount™ 2051CFA Medidor de vazão tipo Annubar™

The Rosemount 2051CFA Annubar Flow Meter delivers accurate flow and pressure via a single pipe penetration.

Apresentando um desempenho padrão da indústria, o medidor de vazão Rosemount 2051CFA tipo Annubar fornece medições de vazão confiáveis através de vários protocolos de comunicação, incluindo a tecnologia WirelessHART®. O design de sensor Annubar patenteado entrega precisão em uma ampla faixa da medição de vazão, mantém um perfil pequeno no tubo e fornece medições de vazão e pressão por um sinal de penetração na tubulação. Esse medidor de vazão com certificado de segurança é projetado com uma LOI (interface do operador local) para comissionamento de campo.

Principais características

  • O Annubar em forma de T patenteado cria um ponto de separação fixo para melhorar o sinal de DP em uma vazão mais ampla. Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação. O design em forma de T de tubo de pitot de média garante perda de pressão permanente muito pequena A interface do operador local oferece menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado. Zona de estagnação do sensor posicionada para reduzir o ruído, imprecisões de medição e evitar que os particulados causem entupimento. Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99% O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor