Fallback image
rosemount 2051cfc annubar flowmeter

Fluxímetro de orifício do Rosemount™ 2051CFC compacto

Available in line sizes up to 12 in. (300 mm), this primary element is designed for gas, liquid and steam service and operates well in harsh process conditions.

Fácil de instalar e projetado para fornecer o desempenho padrão da indústria, o Medidor de vazão compacto com orifício 2051CFC da Rosemount oferece medições de vazão confiáveis. Construído com uma placa de orifício compacta, uma placa de condicionamento patenteada de 4 orifícios ou tubo de pitot de média, este medidor de vazão fornece medições para controle de circuito fechado, monitoramento de uso geral e aplicações de transferência de custódia. Disponível em diâmetros de linha de até 12 pol. (300 mm), este elemento primário foi projetado para serviços em aplicações de gás, líquido e vapor, e é adequado para operar em condições de processo difíceis. Este dispositivo é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Principais características

  • Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação. O design do elemento primário fornece medição de vazão confiável e precisa para serviços de gás, líquido e vapor Placa de orifício disponível em diâmetros de linha de 0,5 a 12 pol. (15 a 300 mm) para flexibilidade de aplicação A interface do operador local oferece menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado. Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança O design patenteado da placa do orifício de 4 furos permite a medição precisa da vazão em perfis de vazão turbulenta e requer apenas 2D a montante e a jusante para reduzir os requisitos de instalação reta do tubo Tubo de pitot compacto projetado para ser encaixado e instalado entre os flanges com face de ressalto para uma instalação simplificada A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99% O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios