Fallback image
Product Image

Rosemount™ 2051CFP Medidor de vazão de orifício integral

The Rosemount 3051CFP Integral Orifice Flow Meter enables easy installation and accurate flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

O Rosemount 2051CFC Medidor de vazão de placa de orifício integral oferece medições de vazão confiáveis. Este medidor de vazão é projetado com um elemento primário de orifício integral, fornecido em um horímetro, facilitando uma medição de vazão precisa em pequenos diâmetros da linha (de 0,5 a 1,5 pol. ou de 15 a 40 mm). Este transmissor com certificado de segurança também apresenta uma interface do operador local (LOI) para facilitar o comissionamento de campo. Este dispositivo é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Principais características

  • Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação. Elemento primário integrado em um medidor para facilitar a instalação Placa de orifício adequada para diâmetros pequenos da linha de 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm) para exatidão e repetibilidade da medição da vazão A interface do operador local oferece menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado. Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99% O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios