Fallback image
rosemount 2051G in-line pressure transmitter

Rosemount™ 2051G Transmissor de pressão em linha

Rosemount 2051G In-Line Pressure Transmitter: cost-effective solution for accurate gage & absolute pressure measurements. Includes an intuitive Local Operator Interface.

O Rosemount& 2051G Transmissor de pressão em linha é uma solução econômica e precisa de medidor de pressão absoluta e inclui uma interface do operador local intuitiva e fácil de usar.

Principais características

  • Patented coplanar technology allows direct mounting to pressure, flow or level solutions for installation flexibility
  • Delivered fully assembled to manifolds, diaphragm seals or primary flow elements for straightforward installation
  • Local Operator Interface offers easy-to-use menus and built-in configuration buttons for streamline commissioning