Fallback image
Rosemount 2090F Hygienic Pressure Transmitter

Rosemount™ 2090F Transmissor de pressão higiênico

O Rosemount 2090F Transmissor de pressão higiênico é adaptado para as indústrias farmacêutica e alimentar.

Desenhado para aplicações higiênicas, o Rosemount 2090F Transmissor de pressão higiênico é projetado especificamente para as indústrias farmacêutica e de alimentos e bebidas. Projetado com conexões de processo conforme os padrões da indústria, esse transmissor se conecta a encaixes sanitários sem um hardware de montagem especial. Além disso, este transmissor de pressão higiênico está de acordo às normas sanitárias 3-A®, permitindo que você cumpra os requisitos de processo difíceis.

Principais características

  • Conexão de processo Tri Clamp projetada para conexões sanitárias padrão
  • De acordo com as normas sanitárias 3-A para conformidade em aplicações higiênicas
  • Usa sistema de sensor com enchimento único para confiabilidade e precisão
  • Apresenta serviço CIP/SIP para temperaturas de processo de até 140 °C (284 °F)
  • A tela LCD totalmente configurável exibe variáveis de processo, porcentagem da faixa e mensagens de diagnóstico