Fallback image
Rosemount™ 2090P Pulp and Paper Pressure Transmitter

Rosemount™ 2090P Transmissor de pressão para celulose e papel

Ideal para a indústria de papel e celulose, apresenta um design compacto e robusto com conexões niveladas de 1 pol. ou conexões rosqueadas de 1,5 pol.

Com o tamanho compacto e a construção resistente, o Rosemount 2090P Transmissor de pressão para papel e celulose é ideal para a indústria de papel e celulose. Ele é leve e está projetado com uma montagem nivelada de 1 pol. compatível com conexão de processo PMC ou conexão de montagem roscada de 1,5 pol. Esse transmissor pode ser calibrado para faixas tão baixas quanto 0 a 1,5 psi (0,1 bar) e tão altas quanto 0 a 300 psi (20,7 bar) para recursos confiáveis de medição.

Principais características

  • Montagem embutida de 1 pol. compatível com conexão de processo PMC ou conexão de montagem rosqueada de 1 1/2 pol. disponível
  • Calibra de 0 a 1,5 psi (0,1 bar) a 0 a 300 psi (20,7 bar) para flexibilidade de aplicação
  • Design leve e compacto para fácil instalação
  • A tela LCD totalmente configurável exibe a variável do processo, a porcentagem da faixa e a mensagem de diagnóstico
  • Comunica-se pelo protocolo HART® 4-20 mA para integração simplificada do host