Fallback image
Rosemount™ 214A Temperature Sensors

Rosemount™ 214A Sensores de temperatura

This sensor offers an easy solution for thermocouples and RTD's that require special designs, as it can be built-to-order for your specific connection type, sheath size, wiring requirements and more.

Os Rosemount 214A Sensores de temperatura oferecem soluções fáceis para termopares e RTDs que exigem designs especiais. Os 214A podem ser desenvolvidos sob pedido de acordo com o seu tipo de conexão, tamanho do revestimento, requisitos de ligação dos fios e muito mais! Tenha exatamente aquilo de que você precisa para o seu sistema, incluindo sensores de montagem na superfície, sensores de rolamento, kits de condutores e terminações de conexão rápida.

Principais características

  • Disponível em configurações simples ou duplas com junções aterradas ou sem conexão a terra para compatibilidade do processo.
  • Atende aos padrões ASTM e IEC de tolerância de precisão do sensor, fornecendo desempenho confiável
  • Os sensores de montagem de superfície permitem a medição de temperatura não intrusiva. Esses designs incluem sensores magnéticos e sensores de blocos de soldagem
  • Variedade de encaixes, buchas e dobras de revestimentos diferentes disponíveis
  • Variedade de terminações de revestimentos diferentes: Tomadas/plugues elétricos, conectores, transições de fio condutor, encaixes roscados
  • Variedade de extensões de fio condutor disponíveis: qualquer comprimento de armadura blindada, armadura blindada recoberta por PVC, blindagem de poliéster, cobertura trançada de aço inoxidável, etc.
  • RTDs disponíveis como PT100 ou PT1000
  • Termopares disponíveis nos tipos J, K, T, E, N
  • Variedade de diâmetros de revestimentos além de 0,25 pol.: 1/16, 1/8, 3/16, 3/8
  • Variedade de materiais de revestimentos: Liga 600, 316SST, 310SST