Fallback image
rosemount 214c rtd temperature sensor

Rosemount™ 214C Sensor de temperatura RTD

This industry-standard sensor features resilience and durability in tough process environments, offers J, K and T thermocouple types, and is engineered to provide good performance in high vibration

O Rosemount 214C Sensor de temperatura RTD é um detector de temperatura de resistência (RTD) Pt-100 de elemento único ou duplo que cobre uma ampla faixa de temperaturas, de -196 a 600 °C (de -321 a 1.112 °F). Uma solução excepcional, este sensor tem um design de película fina e fio bobinado para a flexibilidade de aplicação. Com muitas opções de calibração, incluindo a precisão de sensor de Classe A ou B, este sensor também oferece constantes Callendar-Van Dusen para correspondência entre o sensor e o transmissor para fornecer o mais alto nível de precisão.

Principais características

• O RTD de elemento único ou duplo Pt-100 com projetos de película fina ou bobinado atende aos requisitos de diversas aplicações
• Sensor de película fina criado para suportar aplicações industriais de alta vibração
• Projeto bobinado para aplicaçõ