Fallback image
Rosemount™ 2151N Pressure Transmitter

Rosemount™ 2151N Transmissor de pressão

Rosemount 2151N Pressure Transmitter uses capacitance sensing technology and is ideal for use in nuclear plants. It's produced under Emerson’s Rosemount Nuclear ISO9001:2015 QA system.

O Rosemount 2151N combina tecnologia sensora de capacitância comprovada Rosemount com 50 anos de experiência em fabricação de instrumentos analógicos de precisão em um produto disponível comercialmente. Ele é produzido conforme o Sistema de garantia de qualidade nuclear ISO9001:2015 Rosemount da Emerson. O 2151N é uma excelente escolha para reposição dos Rosemount 1151 analógicos herdados em usinas de energia nuclear.

Principais características

  • Projetado como um substituto imediato para o Rosemount 1151
  • Disponível para medições de pressão diferencial, pressão manométrica ou pressão absoluta
  • O projeto totalmente analógico não contém componentes programáveis, como software ou microprocessadores, eliminando ameaças à segurança cibernética digital
  • Uma excelente opção para aplicações que não requerem equipamentos classe 1E
  • Acessórios disponíveis, incluindo conectores, selos remotos e suportes de montagem