Fallback image
rosemount 2180 field bus modem

Modem Fieldbus Rosemount™ 2180

Gain reliable tank gauging system connectivity with Rosemount 2180 Field Bus Modem ensuring consistent data flow between field and inventory management software.

O Modem Fieldbus Rosemount 2180 é usado para conectar o barramento de campo TRL2 com os dispositivos de campo de medição de tanques Rosemount ou com o Hub do sistema Rosemount 2460 ao PC Rosemount TankMaster na sala de controle. Ele é conectado ao PC utilizando a interface USB ou RS232. O modem tem LED para indicar que está aceso e há comunicação e, caso necessário, seletores no painel dianteiro para ajustar o ganho e a terminação. O kit de montagem permite o encaixe em um trilho DIN padrão.

Principais características

  • Permite distâncias mais longas entre o concentrador Rosemount 2460 e o PC TankMaster Rosemount.
  • Apresenta LED de diagnóstico na tampa frontal.
  • Permite multipontos - um TankMaster Rosemount pode comunicar-se com várias unidades Rosemount 2460.
  • Oferece várias opções de montagem.