Fallback image
rosemount 222 conductivity sensor

Rosemount™ 222 Sensor de vazão de condutividade toroidal

Toroidal Flow Through Conductivity Sensor measures conductivity in highly conductive liquids.

O sensor de vazão de condutividade toroidal Rosemount™ 222 mede a condutividade em líquidos altamente condutores até 2 S/cm (2.000.000 μS/cm). A condutividade mínima é em torno de 500 μS/cm. O design de vazão não invasivo permite instalações em linha sem obstrução de amostra e faz com que este sensor de condutividade seja ideal para o uso em líquidos viscosos ou fibrosos.

Principais características

  • Medições robustas, sem sensibilidade à vazão do processo e à direção
  • Sem acúmulo de sólidos, pois nenhuma parte do sensor de condutividade se projeta para dentro da vazão de amostragem.
  • Revestimento do tubo de Teflon resistente à corrosão
  • As opções versáteis de instalação permitem montagem direta em linhas de processo de 1 e 2 pol., com flange ANSI B16.5 roscado com face com ressalto de 150 lb ou 300 lb.
  • Resistente a obstrução e adequado para líquidos que contêm altos volumes de sólidos em suspensão