Fallback image
prod-rmt-ps2230_display_03

Indicador gráfico de campo Rosemount™ 2230

See real-time tank gauging inventory, including level and volume data, with user-friendly graphical field visualization.

O Indicador gráfico de campo Rosemount 2230 apresenta dados de medição de tanques, como nível, temperatura, pressão e volume total observados. Ele apresenta todos os dados do tanque diretamente em campo, e oferece diferentes opções de visualização. Este display luminoso e de interface amigável foi projetado para ambientes difíceis e pode ser instalado em áreas classificadas (Ex), no teto ou na base do tanque. É aprovado para transferência de custódia fiscal.

Principais características

  • Observe os dados de medição de tanques em tempo real, como nível, temperatura, pressão e volume total observado.
  • Escolha entre sete idiomas e diversas opções de visualização.
  • Instalação em áreas classificadas.
  • Obtenha uma excelente visibilidade com display luminoso.
  • Obtenha a leitura de transferência de custódia legal.
  • Aproveite um Tankbus de baixa tensão de 2 fios para uma instalação fácil e segura.