Fallback image
rosemount 225 toroidal conductivity sensor

Rosemount™ 225 Sensor de condutividade toroidal

Toroidal Conductivity Sensor is designed for pharmaceutical and food & beverage applications requiring a sanitary design.

O Sensor de condutividade toroidal Rosemount 225 se destina ao uso em aplicações farmacêuticas e da indústria de alimentos e bebidas, nas quais é necessário um design sanitário. Esse sensor de condutividade é resistente à corrosão e à sujeira e é ideal para a medição da concentração de soluções CIP, detecção de interfaces de produto/água, verificação da qualidade do produto e monitoramento dos eluentes em separações cromatográficas.

Principais características

  • Atende a vários requisitos sanitários:
    • Conformidade com USP Classe VI
    • Conformidade com norma de contato com alimento 21CFR177.2415 da FDA
    • Conformidade com norma sanitária 3-A 74-06
    • Conexão do processo Tri-clamp de 2 polegadas
    • Medições robustas, sem sensibilidade à vazão do processo e à direção
    • Várias opções de corpo resistente a produtos químicos, incluindo PEEK e Tefzel, de acordo com os requisitos de compatibilidade da aplicação