Fallback image
rosemount 226 toroidal conductivity sensor

Rosemount™ 226 Sensor de condutividade toroidal

The Rosemount 226 toroidal conductivity sensor measures up to 2 S/cm (2,000,000 µS/cm).

O Rosemount 226 Sensor de condutividade toroidal mede a condutividade em líquidos altamente condutores até 2 S/cm (2.000.000 ?S/cm). Este sensor toroidal/indutivo possui um design robusto e resistente à sujeira, tornando-o ideal para medir a condutividade em aplicações com líquidos fibrosos, corrosivos e agressivos.

Principais características

  • Resistente a obstrução e adequado para líquidos que contêm altos volumes de sólidos em suspensão devido ao amplo design do orifício.
  • Alta tolerância a vibrações com design de estrutura de metal interna reforçada
  • Fabricado em PEEK de fibra de vidro, altamente resistente a corrosão
  • Medições robustas, sem sensibilidade à vazão do processo e à direção
  • Adaptador de montagem de conexão de processo de 1 pol. MNPT para instalações submersas
  • Pode ser inserido através de qualquer flange fornecido pelo usuário usando adaptador de montagem de conexão de processo.