Fallback image
rosemount 228 toroidal conductivity sensor

Rosemount™ 228 Sensor de condutividade toroidal

The Rosemount 228 Toroidal Conductivity Sensor measures conductivity in solutions up to 2 S/cm (2,000,000 µS/cm).

O sensor de condutividade toroidal Rosemount 228 mede confiavelmente a condutividade em soluções de eletrólitos altamente condutoras até 2 S/cm (2.000.000 µS/cm). Esses sensores de condutividade funcionam em aplicações com condições sujas e corrosivas, nas quais os sensores de eletrodo de metal poderiam falhar. Um design de sensor robusto torna o Rosemount 228 o sensor de condutividade ideal para medir concentrações de soluções ácidas, básicas e salinas.

Principais características

  • Atenda às exigências de aplicações desafiadoras com uma seleção de opções de corpo resistente a químicos, incluindo PEEK e Tefzel.
  • Alta tolerância a vibrações com design de estrutura de metal interna reforçada
  • Opção de alta temperatura para temperaturas de processo de até 200 °C (392 °F) e adequado para uso sob alta pressão de até 295 psig (2.135 kPa [abs])
  • Adequado para aplicações do tipo inserção e submersão
  • Opções de montagem versáteis com conexão de processo de 3/4 pol. MNPT ou 5/8 pol. 11 UNC
  • Use um kit de montagem de retração opcional para eliminar a necessidade de desativar o processo ao remover sensores de condutividade da tubulação e de tanques.