Fallback image
rosemount 242 toroidal conductivity sensor

Rosemount™ 242 Sensor de vazão por condutividade toroidal

Flow Through Toroidal Conductivity Sensor has a noninvasive design for in-line installation without obstructing flow.

O Rosemount 242 Sensor de vazão por condutividade toroidal apresenta design de vazão não invasivo, permitindo instalações em linha sem qualquer obstrução ao fluxo da amostra. Esse sensor é ideal para medição da condutividade em líquidos altamente condutores de até 2 S/cm (2.000.000 μS/cm) e para uso em líquidos viscosos, abrasivos ou fibrosos.

Principais características

  • Medições robustas, sem sensibilidade à vazão do processo e à direção
  • Resistente a obstrução e adequado para líquidos que contêm altos volumes de sólidos em suspensão
  • Sem acúmulo de sólidos, pois nenhuma parte do sensor de condutividade se projeta para dentro da vazão de amostragem.
  • Minimize o tempo de inatividade com calibrações em linha
  • Tamanhos de linha de 1, 1,5, 2, 3 e 4 pol. (25, 40, 50, 80 e 100 mm) estão disponíveis com flanges compatíveis com ANSI e DIN
  • Garanta a compatibilidade do processo com diversos materiais de revestimento e O-ring
  • Ligação de fios simplificada com caixa de junção integral