Fallback image
Rosemount™ 248 Rail Mount Temperature Transmitter

Transmissor de temperatura com montagem em trilho Rosemount™ 248

This transmitter is engineered to meet requirements for common single point temperature measurements. Its compact DIN rail design allows for easy installation and use in a wide range of applications.

O transmissor de temperatura Rosemount™ 248, uma solução padrão da indústria, entrega desempenho consistente e confiável para ambientes de processo. Projetado para atender aos requisitos comuns das medições de temperatura de ponto único, seu design compacto de trilho DIN permite fácil instalação e uso em uma ampla gama de aplicações.

Principais características

  • O transmissor padrão atende aos requisitos comuns de aplicações de medição de temperatura de ponto único
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
  • Correspondência entre o sensor e o transmissor com as constantes de Callendar-Van Dusen
  • Forma elegante, com espessura de 23,5 mm
  • A estabilidade de um ano reduz os custos de manutenção
  • O sensor de diagnósticos aberto/curto detecta problemas no circuito do sensor para garantir um desempenho confiável