Fallback image
Rosemount™ 248 Temperature Transmitter Yellow

Rosemount™ 248 Transmissor de temperatura com montagem em cabeçote

This transmitter is engineered to meet requirements for common single point temperature measurement applications.

O transmissor de temperatura Rosemount™ 248, uma solução padrão da indústria, entrega desempenho consistente e confiável para ambientes de processo. Projetado para atender aos requisitos para as aplicações de medição de temperatura de ponto único, seu design é durável e resiste a uma ampla faixa de ambientes de processo. Para flexibilidade de aplicação, este transmissor de temperatura de montagem em cabeçote está disponível em uma variedade de opções de invólucros.

Principais características

• O transmissor padrão atende aos requisitos comuns de aplicações de medição de temperatura de ponto único
• A construção de invólucros proporciona mais resistência aos ambientes de processo
• A estabilidade de um ano reduz os custos de manutenção
• O sensor de diagnósticos aberto/curto detecta problemas no circuito do sensor para garantir um desempenho confiável
• Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas
• Correspondência entre o sensor e o transmissor com constantes Callendar-Van Dusen reduz o erro de medição total