Fallback image
Rosemount 2501 Solids Level Switch - Rotating Paddle

Rosemount™ 2501 Chave de nível para sólidos – Pá rotativa

Solids level switch that withstands heavy loads and extreme temperatures, with self-diagnostics, adjustable switching delay, unaffected by dust/grain size/caking

Rosemount 2501 Chave de nível para sólidos suporta cargas pesadas e temperaturas extremas e é adequada para detecção completa, sob demanda ou vazia de todos os fluidos a granel em todos os tipos de tanques. É uma tecnologia simples, robusta e confiável, resistente à poeira, carga elétrica, aderência, temperatura e pressão extremas. É simples de instalar e pode ser montada em uma posição vertical, horizontal ou oblíqua.

Principais características

  • Design robusto da pá, capaz de suportar cargas pesadas e temperaturas extremas
  • Design do mancal do eixo estável mecanicamente
  • Não afetada por poeira, carga eletrostática e endurecimento
  • Do comprimento compacto da lança de 2,76" até 158" (70 mm até 4000 mm)
  • Ampla faixa de conexões de processo e tensões de alimentação disponíveis
  • Invólucro de componentes eletrônicos rotacionável para facilitar a instalação