Fallback image
Rosemount 2511 Solids Level Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2511 Chave de nível para sólidos – Garfo vibratório

Solids level switch for fine-grained and powdered media, adjustable switching delay, adjustable sensitivity, remote housing available, high mechanical stability, available polished forks for

Rosemount 2511 Chave de nível para sólidos é adequada para fluidos particulados e em pó, em vasos de processo e armazenamento. É uma tecnologia econômica e robusta, com alta sensibilidade e fácil de operar.

Principais características

  • Princípio de medição confiável, simples e livre de manutenção
  • Sensor robusto para fluidos que demandam resistência mecânica
  • Todas as peças em contato com o processo são feitas de aço inoxidável
  • Design compacto: ideal para instalação em tanques com espaço limitado