Fallback image
Rosemount 2521 Solids Level Switch - Vibrating Fork

Chave de nível para sólidos Rosemount™ 2521 – Garfo vibratório

Solids level switch with high sensitivity for fine-grained and powdered media, with adjustable switching delay and adjustable sensitivity

A chave de nível para sólidos Rosemount 2521 é adequada para meio particulado e em pó, em vasos de processo e armazenamento, onde é necessária alta sensibilidade. É uma tecnologia robusta, com alta sensibilidade e fácil de operar. Ela possui opções flexíveis através de especificações configuráveis para diferentes aplicações. Com um atraso de comutação ajustável, a comutação falsa pode ser evitada.

Principais características

  • Medição de meios leves que exigem alta sensibilidade no ajuste
  • O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa
  • Princípio de medição confiável, simples e livre de manutenção
  • Todas as peças em contato com o processo são feitas de aço inoxidável