Fallback image
Rosemount™ 2555 Solids Level Switch - Capacitance Probe

Rosemount™ 2555 Chave de nível para sólidos – Sonda capacitiva

Solids level switch for all solids bulk media, with Active Shield Technology for protection against build-up/caking, withstands heavy loads/high temperatures, hygienic approvals, automatic

Rosemount 2555 Chave de nível para sólidos é robusta e adequada para todos os tipos de sólidos a granel em todos os tipos de tanques. Ela pode ser usada para detecção completa, sob demanda ou vazia e é projetada para meios dielétricos baixos e condições extremas como altas temperaturas, alta fadiga mecânica e altas forças de tração.

Principais características

  • Adequada para a maioria dos materiais a granel em várias aplicações, mesmo com alta temperatura e pressão
  • A "Tecnologia de Blindagem Ativa" protege contra o acúmulo e endurecimento do fluido para garantir confiabilidade completa
  • Medição de fluidos com constante dielétrica até 1,5
  • Calibração simples, automática através de botoeira e display interno