Família Rosemount™ 3051 Transmissores de pressão
Rosemount 3051 Pressure Transmitter provides reliable performance with over 10 million installations.
Principais características
- Mais de 10 milhões de dispositivos Rosemount 3051 instalados globalmente, fornecendo leituras de pressão confiáveis em ambientes severos
- Soluções de pressão, nível e vazão completamente montadas chegam prontas para instalar, melhorando a confiabilidade e o desempenho
- A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
- O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
- Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
- A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
Explore transmissores em 3D
Rosemount 3051 Transmissor de pressão Coplanar
O projeto do Rosemount 3051 Transmissor de pressão Coplanar permite flexibilidade de instalação e aplicação, é fácil de instalar e foi projetado para medição de pressão, nível e vazão.
Principais recursos
O novo display do transmissor apresenta uma tela de alto contraste, gráfica e com iluminação de fundo para fácil operação em todas as condições de iluminação. Pronto para se comunicar em oito idiomas diferentes. Os ícones visuais fornecem uma melhor visão do status do transmissor para uma experiência mais intuitiva.