Fallback image
Rosemount 3051CFC Compact Orifice Flow Meter Left with screen

Rosemount™ 3051CFC Medidor de vazão de orifício compacto

The Rosemount 3051CFC Flow Meter delivers accurate gas, liquid, and steam flow measurement with a compact design, advanced diagnostics, Bluetooth® connectivity, and WirelessHART®.

O Rosemount 3051CFC Medidor de vazão de orifício compacto é uma solução de medição da vazão líder da indústria. Com uma placa de orifício compacta ou uma placa de condicionamento patenteada de 4 orifícios, este medidor de vazão fornece medições para controle de circuito fechado, monitoramento de uso geral e aplicações de transferência de custódia. Disponível em diâmetros de linha de até 12 pol. (300 mm), este elemento primário foi projetado para serviços em aplicações de gás, líquido e vapor, e é adequado para operar em condições de processo difíceis. Disponível com um display gráfico com iluminação de fundo, conectividade Bluetooth®, configuração específica de vazão e recursos aprimorados de software projetados para acessar os dados que você precisa mais rapidamente do que nunca. Este dispositivo é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Principais características

  • O design de placa de orifício para fins gerais oferece medição de vazão confiável e precisa para serviços de gás, líquido e vapor
  • A configuração específica do aplicativo permite que você transforme seu transmissor de pressão em um medidor de vazão com um totalizador
  • Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
  • A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos de integridade do circuito e de linha de impulso detectam problemas do circuito elétrico e entupimento da tubulação de impulso antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
  • Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Tanto a placa patenteada de 4 orifícios quanto o orifício de tomada de canto padrão ASME/ISO se ajustam entre flanges de face elevada para instalação simples
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99% sem o custo da ligação dos fios,
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor