Fallback image
Rosemount™ 3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Rosemount™ 3051SFP Medidor de vazão com orifício integral

The Rosemount 3051CFP Flow Meter features an integral orifice for easy installation and precise flow measurement in 0.5–1.5 in. lines.

Projetado com um elemento primário com orifício integral para fácil instalação, o Rosemount 3051CFP Medidor de vazão com orifício integral é uma solução de medição da vazão líder da indústria. Este medidor de vazão utiliza uma placa de orifício integral autocentralizada fornecida com trecho reto e projetada para facilitar a medição da vazão altamente precisa em diâmetros pequenos da linha (0,5 a 1,5 pol. ou 15 a 40 mm). Disponível com um display gráfico com iluminação de fundo, conectividade Bluetooth®, configuração específica de vazão e recursos aprimorados de software projetados para acessar os dados que você precisa rapidamente. Este dispositivo é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Principais características

  • Adequado para diâmetros de linha pequenos de 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm), a placa do orifício é integrada em uma execução de medidor para facilitar a instalação e a precisão da medição de alta vazão e repetibilidade
  • A configuração específica do aplicativo permite que você transforme seu transmissor de pressão em um medidor de vazão com um totalizador
  • Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
  • A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
  • Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios