Fallback image
rosemount 3051n pressure transmitter

Transmissor de pressão Smart para serviço nuclear Rosemount™ 3051N

Rosemount 3051N Pressure Transmitter ensures precise pressure readings with ±0.075% accuracy.

O Rosemount 3051N Transmissor de pressão Smart para serviço nuclear é projetado para oferecer exatidão em medições diferenciais, de pressão absoluta e manométrica com precisão de referência de ±0,075%. Como um dos primeiros transmissores de pressão nucleares digitais do mundo, este dispositivo está qualificado para uso em aplicações relacionadas à segurança de Classe 1E conforme IEEE 344-1987 em níveis de espectro de resposta SSE de até 16,5 g e IEEE 323-1983 (ambiente tranquilo).

Principais características

  • Qualificado conforme a Norma IEEE 344-1987 e a Norma IEEE 323-1983 (ambiente brando) para cumprir as normas do setor
  • Fornece uma precisão de ±0,075% para medições de processo precisas e confiáveis
  • A rangeabilidade de 100:1 reduz os custos de inventário para economia
  • O ajuste de span e zero sem interação reduz o tempo de calibração
  • A interface de processo/sensor coplanar permite uma flexibilidade máxima de montagem e pode reduzir o estresse do flange
  • Amortecimento ajustável até 25,6 segundos para melhor controle do processo
  • Diagnóstico interno para manutenção simplificada e economias de tempo