Fallback image
rosemount 3051s high static dp transmitter

Rosemount™ 3051S Transmissor DP de estática elevada

Rosemount 3051S High Static DP Transmitter withstands up to 15,000 psi, featuring a compact design and durable connection for harsh environments.

Projetado para resistir a pressões estáticas de até 15.000 psi (1.034 bar), o Rosemount 3051S Transmissor DP de estática elevada incorpora o design compacto SuperModule™ para condições de produção severas. Sendo uma solução sem igual, este transmissor proporciona medições de temperatura e pressão diferencial e utiliza a tecnologia Coplanar™ da Rosemount para um peso de instalação reduzido. Este transmissor foi projetado com uma conexão direta roscada e cônica para resistir às condições de alta pressão estática.

Principais características

  • O design SuperModule suporta pressões no sistema de até 15 000 psi (1034 bar)
  • Transmissor multivariável capaz de medir pressão diferencial e temperatura
  • A inovadora e compacta plataforma Coplanar reduz em até 60% o peso em comparação aos transmissores de alta pressão atuais.
  • O design hermético e completamente soldado da plataforma SuperModule resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha para garantir uma precisão em 0,055%.
  • Design robusto e respaldado por uma estabilidade de 10 anos que resiste aos ambientes de produção mais difíceis.
  • Integração contínua com HART® de 4-20 mA, WirelessHART® e os protocolos da FOUNDATION™ fieldbus para flexibilidade nas aplicações
  • O diagnóstico avançado oferece cobertura de diagnósticos abrangentes do processo para o transmissor e, em seguida, para o host.
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro e certificado de uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança