Fallback image
rosemount 3051sfp integral orifice flow meter

Rosemount™ 3051SFP Medidor de vazão com placa de orifício integral

The Rosemount 3051SFP Integral Orifice Flow Meter delivers accurate multivariable flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

O Medidor de vazão Rosemount 3051SFP com orifício integral é um dispositivo multivariável sem igual, customizado com um elemento primário de orifício integral. Este conjunto de trechos retos fornece uma fácil instalação e foi projetado para viabilizar uma medição de vazão altamente precisa diâmetros pequenos da linha (0,5 a 1,5 pol. ou 15 a 40 mm). Este dispositivo também é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Principais características

  • Projetado com cálculos de vazão integrados para relatórios diretos da vazão mássica completamente compensada
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura para detectar condições de processo anormais e problemas da malha elétrica
  • Elemento primário integrado em um medidor para facilitar a instalação
  • Adequado para diâmetros pequenos da linha, de 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm), para ótima exatidão e repetibilidade da medição de vazão
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria
  • A classe de desempenho do Ultra for Flow permite uma medição otimizada da vazão com ±0,04% de precisão da leitura
  • O design do SuperModule™ soldado oferece precisão líder da indústria em ambientes e aplicações severas
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • A tecnologia do medidor de vazão elimina penetrações em tubulação desnecessárias para uma solução integrada e sem complicações
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99% sem o custo da ligação dos fios,
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor