Fallback image
rosemount 3144p temperature transmitter

Transmissor de temperatura Rosemount™ 3144P

This transmitter provides high accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.

O Rosemount 3144P Transmissor de temperatura proporciona o que há de melhor em precisão, estabilidade e confiabilidade para medições de temperatura. Ele apresenta um invólucro de compartimento duplo para assegurar a confiabilidade e um diagnóstico avançado, de modo que mantenha o seu ponto de medição em ótimo funcionamento. Ao combinar a tecnologia Rosemount X-well™ com o sensor para montagem com braçadeira para tubos Rosemount 0085, este transmissor pode fornecer medições precisas da temperatura do processo, eliminando a necessidade de um poço termométrico ou penetração do processo.

Principais características

  • Precisão e confiabilidade líderes do setor, garantindo o melhor desempenho em aplicações de controle crítico e de segurança 
  • Correspondência entre o transmissor e o sensor melhora a exatidão da medição em até 75%
  • Estabilidade de longo prazo de 5 anos estende os intervalos de calibração para reduzir as idas a campo
  • A Tecnologia Rosemount X-well mede a temperatura sem penetração do processo para reduzir o projeto, instalação e custos de manutenção
  • O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos
  • O recurso de Hot Backup™ e o alerta de derivação do sensor utilizando sensores duplos garantem a integridade da medição
  • O diagnóstico por degradação do termopar monitora a integridade do termopar para detectar degradação antes da falha.
  • O rastreamento de temperatura mínima e máxima permite o monitoramento de extremos de temperatura, facilitando a resolução de problemas
  • O transmissor oferece suporte a múltiplos protocolos para integração em muitos ambientes host de diversos setores.
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas